GN 665 Poignées ellipse Aluminium

Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

Poignée ellipse
Aluminium
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Embouts
Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté, RAL 9006, finition texturée


Vis de pression
Acier, classe 5.8 de résistance à la traction
zingué, passivé bleu


Écrous à 6 pans 4032-M8
Acier zingué


Rondelles DIN 125
Acier zingué


RoHS

Masquer schéma technique
GN 665 Poignées ellipse, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b1l1 ±0,25ab2d -1l2l3l4l5
max.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Configuration et prix

Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Finition
SR
SW
Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
40,36
plus TVA 7,67 €
brute 48,03 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,48 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,620 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 665-26-350-SWGN 665-26-350-SRGN 665-26-450-SWGN 665-26-450-SR