JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 599.5 Poignées cylindriques tournantes Plastica, broche en inox

Photo

GN 599.5 Poignées cylindriques tournantes, plastica, broche en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées cylindriques GN 599.5 sont principalement utilisées sur les petits volants à bras (GN 736, GN 736.1) qui sont installés pour des raisons de contrôle lorsqu'un couple bas est requis (préhension manuelle).

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
  • noir, finition mat

Broche
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 599.5 Poignées cylindriques tournantes, plastica, broche en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3l2
13M 69818
14M 69820
16M 69823

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,90
plus TVA 0,36 €
brute 2,26 €
En stock
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 599.5-13-M6-9GN 599.5-14-M6-9GN 599.5-16-M6-9