Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les volants de commande GN 736 sont utilisés pour régler les opérations à un couple bas.
Un réglage grossier est effectué à l'aide de la poignée cylindrique (préhension manuelle) suivie d'un réglage précis à l'aide du bord moleté du volant.
Spécifications
Corps de roue
Aluminium
anodisée, noire
Cache de moyeu
Plastique, gris clair
Collet/Écrou à 6 pans
Laiton
Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée
Poignée cylindrique tournante GN 599.5
Plastique, Polyamide (PA)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
14,67
€
plus TVA 2,79 € brute 17,46 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,56 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,069 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €