GN 736.1 Volants de commande, avec graduation standard Aluminium noir, anodisé

GN 736.1 Volants de commande, avec graduation standard Type: D - avec poignée tournante
Type: D - avec poignée tournante

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les volants moletés GN 736.1 sont utilisés pour régler les opérations à un couple bas. Un réglage grossier est effectué à l'aide de la poignée cylindrique (préhension manuelle) suivie d'un réglage précis à l'aide du bord moleté du volant.

Le modèle avec collet offre un montage absolument fiable sur l'arbre et permet en même temps de régler facilement l'anneau gradué réglable. La graduation est résistante à l'usure et facilement lisible grâce au contraste des numéros colorés en aluminium gravés sur la surface anodisée noire. En dehors de l'échelle standard (codage S), les volants moletés peuvent être fournis avec n'importe quelle autre graduation.

Pour plus d'informations sur les graduations disponibles, la séquence de numérotation, la positon des numéros et le type de graduation, consultez "Comment commander - Graduations".

Prix des autres graduations sur demande !

Spécifications

Aluminium
anodisée, noire


Graduation standard (codage S)
gravée


Cache
plastique, gris clair


Collet/Écrou à 6 pans
Laiton


Poignées cylindriques tournantes GN 599.5

  • Plastique, technopolymère
    noir mat
  • Broche
    Inox AISI 303

RoHS

Masquer schéma technique
GN 736.1 Volants de commande, avec graduation standard schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Zavec collet

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante

Codage
(uniquement pour la version Z avec collet)

Savec 0... 90, 100 graduations
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage
d3d4d5-0,5hl1l2l3rØ
Poignée
5210503739,5133,823171915,513
6210604749,5133,823172120,514

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type


Graduation standard

Caractéristiques

Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type


Graduation standard

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
23,78
plus TVA 4,52 €
brute 28,30 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,56 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.