JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 623.5 Manettes de commande Plastique

Photo

GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat
ELESA original design
code: ELC.SST
Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat
GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception et la manipulation des leviers de commande GN 623.5 est conforme aux exigences et revendications de la gamme de produits Ergostyle®.

Le capuchon couvre les éléments de fixation (voir exemple d'installation) ainsi que les arbres saillants ou en retrait.

Spécifications

Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Douille
Inox AISI 303


Couleur du capuchon :
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN
gris avec flèche, RAL 7035, finition matPGRPGR


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette
Vavec carré
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage H7

Carré H11
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6klrst
326-1522,5161042024352418232467124,39
378-18262013,5523274228202,55268513,84,312,5
4612122231,525,51762935543624283211017,56,515,5
5414142636312183438603829,52,563914020,27,316

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2 Alésage
d2 (Carré)
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Exemples d'assemblage

Schéma GN 623/.5 rainure de clavette

Leviers de commande GN 623.5 fixés avec rainure de clavette / ressort de réglage, à l'aide de Rondelles fraisées en inox GN 184.5.

Schéma GN 623/.5 bille

Levier de commande GN 623.5 avec mécanisme d'encliquetage à bille et ressort pour l'indexation de l'angle d'engrenage, fixé à l'aide d'un axe transversal. L'axe transversal doit être fixé à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'arbre. Ces pièces ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être commandées séparément. Plus d'informations sur demande.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,75
plus TVA 2,04 €
brute 12,79 €
En stock
Poids: 0,042 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.