Manettes de commande

Les manettes de commande sont utilisées pour commuter et déplacer des pièces de machine.

Filtrer produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits

GN 750 Manettes de commande, acier Type: N - Cache lisse

GN 750

Manettes de commande, acier
GN 210 Manettes de commande, zinc moulé sous pression Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Code d'alésage: BK - Sans rainure de clavette, avec fonction de serrage

NOUVEAU GN 210

Manettes de commande, zinc moulé sous pression
GN 623 Leviers de commande, plastique, douille acier Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat

GN 623

Leviers de commande, plastique, douille acier
GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille inox Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat

GN 623.5

Leviers de commande, plastique, douille inox
GN 223 Manettes de commande, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 223

Manettes de commande, acier
GN 211 Manettes de commande, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 211

Manettes de commande, acier
GN 213 Cabestans à quatre bras, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 213

Cabestans à quatre bras, acier