Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat
Accessoires pour systèmes de profilés
Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.
un design fonctionnel et ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les poignées étrier GN 628 sont de forme ergonomique et s'adaptent aux différents produits de la gamme Ergostyle. Elles peuvent également être utilisées comme poignées complémentaires pour les modèles GN 628.4 et GN 628.5 avec fonction de commutation électrique et pneumatique.
Les capuchons de type A sont livrés assemblés, pour le type B et emballés séparément.
La distance par rapport à la surface de vissage peut être augmentée à l'aide d'entretoises GN 628.2.
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.