JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 633.1 Vis papillon Goujon fileté en inox

Photo

GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
ELESA original design
code: EWN.SST-p
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception et la manipulation des vis papillon GN 633.1 est conforme aux exigences et revendications de la gamme de produits Ergostyle®.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Goujon fileté
Inox
AISI 303


Couleur du capuchon :
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3bh1h2
40M 51620-13,56204
40M 62030-13,56204
40M 820304013,56204
48M 62030-13,57245,5
48M 820304013,57245,5
55M 8203040168286,5
63M 102030-199327,5
70M 102030402010368

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,41
plus TVA 0,46 €
brute 2,87 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.