JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6341 Rondelles en inox

Photo

GN 6341 Rondelles, inox Type: A - avec alésage cylindrique
Type: A - avec alésage cylindrique
GN 6341 Rondelles, inox Type: A - avec alésage cylindrique GN 6341 Rondelles, inox Type: B - avec alésage pour vis à tête fraisée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les rondelles en inox GN 6341 sont principalement utilisées dans les machines mécaniques et constructions de montage quand la rondelle DIN 125, DIN 9021 et DIN 6340 ne répondent pas aux exigences.

En particulier, le type B de vis à tête fraisée est idéal pour les liaisons solides à vis avec une hauteur de construction basse.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303

  • tourné

  • finition grenaillée mateMT


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6341 Rondelles, inox schéma

Options d'article/Tableau

Form

Aavec alésage cylindrique
Bavec alésage pour vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,5/+0,2d2d3s
410138,42,5
5131610,53
6152012,64
8202616,85
102532216,5
12304025,27,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,01
plus TVA 0,19 €
brute 1,20 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.