JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666 Poignées tubulaires Tube en aluminium/inox, supports de poignées plastique

Photo

GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: NG - rectifié, finition mate brillante GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: WS - blanc, RAL 9002, finition mat
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

En raison de leur large gamme de variantes et de leur conception classique, les poignées tubulaires GN 666 sont le choix parfait pour de nombreuses applications.

Grâce à la structure modulaire, des longueurs spéciales sont disponibles, même pour des quantités unitaires relativement faibles. Les grandes longueurs de poignée peuvent être supportées par des supports de poignée supplémentaires.

Spécifications

Tube de poignée
Epaisseur de paroi 1,5 mm
Aluminium / Inox

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • plastifié
      blanc, RAL 9002, finition matWSWS, similaire
      Supports de poignées/caches, blancs, mats
      (uniquement pour d2 = M8)
    • anodisé, couleur naturelleELEL
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • anodisé, couleur naturelleELGELG
      Supports de poignées/caches, gris clair, mats
  • Inox AISI 304
    rectifié, finition mate brillanteNGNG
    Supports de poignées/caches, noirs, mats

Supports de poignées
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
  • Douille filetée acier, zingué

Caches
Plastique, élastomère thermoplastique (TPE)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1 ±0,5bhl2l3l4t min.
M6

M8
30M 6M 820018602301702651215
30M 6M 825018602802203151215
30M 6M 830018603302703651215
30M 6M 835018603803204151215
30M 6M 840018604303704651215
30M 6M 850018605304705651215
30M 6M 860018606305706651215

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau / Finition
EL
ELG
NG
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,19
plus TVA 3,65 €
brute 22,84 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,219 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 666-30-M8-200-SWGN 666-30-M8-200-ELGN 666-30-M8-200-ELGGN 666-30-M8-200-NGGN 666-30-M8-200-WSGN 666-30-M6-200-SWGN 666-30-M6-200-ELGN 666-30-M6-200-ELGGN 666-30-M6-200-NGGN 666-30-M8-250-SWGN 666-30-M8-250-ELGN 666-30-M8-250-ELGGN 666-30-M8-250-NGGN 666-30-M8-250-WSGN 666-30-M6-250-SWGN 666-30-M6-250-ELGN 666-30-M6-250-ELGGN 666-30-M6-250-NGGN 666-30-M8-300-SWGN 666-30-M8-300-ELGN 666-30-M8-300-ELGGN 666-30-M8-300-NGGN 666-30-M8-300-WSGN 666-30-M6-300-SWGN 666-30-M6-300-ELGN 666-30-M6-300-ELGGN 666-30-M6-300-NGGN 666-30-M8-350-SWGN 666-30-M8-350-ELGN 666-30-M8-350-ELGGN 666-30-M8-350-NGGN 666-30-M8-350-WSGN 666-30-M6-350-SWGN 666-30-M6-350-ELGN 666-30-M6-350-ELGGN 666-30-M6-350-NGGN 666-30-M8-400-SWGN 666-30-M8-400-ELGN 666-30-M8-400-ELGGN 666-30-M8-400-NGGN 666-30-M8-400-WSGN 666-30-M6-400-SWGN 666-30-M6-400-ELGN 666-30-M6-400-ELGGN 666-30-M6-400-NGGN 666-30-M8-500-SWGN 666-30-M8-500-ELGN 666-30-M8-500-ELGGN 666-30-M8-500-NGGN 666-30-M8-500-WSGN 666-30-M6-500-SWGN 666-30-M6-500-ELGN 666-30-M6-500-ELGGN 666-30-M6-500-NGGN 666-30-M8-600-SWGN 666-30-M8-600-ELGN 666-30-M8-600-ELGGN 666-30-M8-600-NGGN 666-30-M8-600-WSGN 666-30-M6-600-SWGN 666-30-M6-600-ELGN 666-30-M6-600-ELGGN 666-30-M6-600-NG