JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.1 Poignées tubulaires Tube aluminium/inox, supports de poignée plastique

Photo

GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: NG - rectifié, finition mate brillante GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

En raison de leur large gamme de variantes et de leur conception classique, les poignées tubulaires GN 666.1 sont le choix parfait pour de nombreuses applications.

Les vis de fixation fournies permettent l'installation aussi bien du côté opérateur que du côté arrière. Les poignées tubulaires GN 666.1 et GN 666 de longueur identique sont également adaptées au double montage, par exemple pour les portes coulissantes.

Spécifications

Tube de poignée
Epaisseur de paroi 1,5 mm

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • anodisé, couleur naturelleELEL
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • anodisé, couleur naturelleELGELG
      Supports de poignées/caches, gris clair, mats
  • Inox AISI 304
    rectifié, finition mate brillanteNGNG
    Supports de poignées/caches, noirs, mats

Supports de poignées
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
  • Douille filetée acier, zingué

Caches
Plastique, élastomère thermoplastique (TPE)


Kit de fixation

  • Vis à tête cylindrique ISO 4762
    Acier zingué
    • passivé noir pour SW / EL / NG
    • passivé bleu pour ELG
  • Écrous à 6 pans 4032-M8
    Acier zingué, passivé bleu
  • Rondelles DIN 125
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1 ±0,5bd2hl2l3l4l5l6l7
max.
3020018M 86023017026585178,5
3025018M 86028022031585178,5
3030018M 86033027036585178,5
3040018M 86043037046585178,5
3050018M 86053047056585178,5
3060018M 86063057066585178,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Matériau / Finition
EL
ELG
NG
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,26
plus TVA 4,61 €
brute 28,87 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,247 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 666.1-30-200-SWGN 666.1-30-200-ELGN 666.1-30-200-ELGGN 666.1-30-200-NGGN 666.1-30-250-SWGN 666.1-30-250-ELGN 666.1-30-250-ELGGN 666.1-30-250-NGGN 666.1-30-300-SWGN 666.1-30-300-ELGN 666.1-30-300-ELGGN 666.1-30-300-NGGN 666.1-30-400-SWGN 666.1-30-400-ELGN 666.1-30-400-ELGGN 666.1-30-400-NGGN 666.1-30-500-SWGN 666.1-30-500-ELGN 666.1-30-500-ELGGN 666.1-30-500-NGGN 666.1-30-600-SWGN 666.1-30-600-ELGN 666.1-30-600-ELGGN 666.1-30-600-NG