JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.7 Poignées tubulaires Inox, montage par le côté opérateur

Photo

GN 666.7 Poignées tubulaires, Inox, montage par le côté opérateur Type: E - avec cache en inox
Type: E - avec cache en inox
GN 666.7 Poignées tubulaires, Inox, montage par le côté opérateur Type: E - avec cache en inox GN 666.7 Poignées tubulaires, Inox, montage par le côté opérateur Type: K - avec cache en plastique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Pour monter les poignées tubulaires GN 666.7 (montage par le côté opérateur), le goujon est tout d'abord vissé par le côté machine avec la goupille filetée DIN 913-M8x25 (incluse), puis la poignée est enfoncée et fixée à l'aide de la vis de pression DIN 914-M5.

Les poignées tubulaires GN 666.7 de type E sont fabriquées intégralement en inox A2.

Spécifications

Tube de poignée
Inox AISI 304, epaisseur de paroi 1,5 mm
finition mate brillante, rectifié


Supports de poignée
Inox AISI 304
finition mate brillante, rectifié


Caches
Plastique, élastomère thermoplastique (TPE)
Noir, mat pour type K

  • Inox AISI 304 pour type E

Kit de fixation
Inox AISI 304

  • Goujon de montage avec goupille filetée DIN 913-M8
  • Vis de pression DIN 914-M5

RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.7 Poignées tubulaires, Inox, montage par le côté opérateur schéma

Options d'article/Tableau

Form

Kavec cache en plastique
Eavec cache en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1d3l1 ±0,5l2 ±0,3
Filetage
pour goujon de montage
d4hl3l4
30M 8200200206026515
30M 8250250206031515
30M 8300300206036515
30M 8400400206046515
30M 8500500206056515
30M 8600600206066515

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d3
Longueur l1
Type


Schéma de montage

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Exemple d'application

0df47085-3d23-4f7d-8d50-f3e45da8927f

Les poignées tubulaires GN 666.5 / GN 666.7 permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée sur des portes (double poignée).

En général, une modification de la longueur du filetage l4 est nécessaire pour cela. La goupille filetée DIN 913-M8x25-A2 du goujon de montage fournie doit également être remplacée par une goupille filetée plus longue.

Des poignées ayant une longueur de filetage modifiée l4 sont disponibles sur demande.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
78,20
plus TVA 14,86 €
brute 93,06 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,581 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 666.7-30-M8-200-KGN 666.7-30-M8-200-EGN 666.7-30-M8-250-KGN 666.7-30-M8-250-EGN 666.7-30-M8-300-KGN 666.7-30-M8-300-EGN 666.7-30-M8-400-KGN 666.7-30-M8-400-EGN 666.7-30-M8-500-KGN 666.7-30-M8-500-EGN 666.7-30-M8-600-KGN 666.7-30-M8-600-E