K | avec cache en plastique |
E | avec capuchon en inox |
d1 | d2 | l1 ±0,5 | d4 | h | l3 | t min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 6 | M 8 | 200 | 20 | 60 | 265 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 250 | 20 | 60 | 315 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 300 | 20 | 60 | 365 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 400 | 20 | 60 | 465 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 500 | 20 | 60 | 565 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 600 | 20 | 60 | 665 | 15 |
Les poignées tubulaires GN 666.5 / GN 666.7 permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée sur des portes (double poignée). En général, une modification de la longueur du filetage l4 est nécessaire pour cela. La goupille filetée DIN 913-M8x25-A2 du goujon de montage fournie doit également être remplacée par une goupille filetée plus longue. Des poignées ayant une longueur de filetage modifiée l4 sont disponibles sur demande. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0