JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725 Poignées étriers détectables, plastique conforme FDA

Photo

GN 725 Poignées étriers, détectables, plastique conforme FDA Matériau/Finition: VDB - visible à l’œil nu, bleu, RAL 5005, finition mat
Original design
code: M.643-SST-VD/MD
Matériau/Finition: VDB - visible à l’œil nu, bleu, RAL 5005, finition mat
GN 725 Poignées étriers, détectables, plastique conforme FDA Matériau/Finition: VDB - visible à l’œil nu, bleu, RAL 5005, finition mat GN 725 Poignées étriers, détectables, plastique conforme FDA Matériau/Finition: MDB - visible par détecteur, bleu, RAL 5001, finition mat
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Pieces-standard-en-plastique-detectable

Famille de produits - Pièces standards en plastique détectable

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.

Afficher toutes les pièces standard détectables
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 725 sont fabriquées à partir de granules de plastique bleu aux normes FDA CFR.21 et UE 10/2011 et sont visibles à l’œil nu ou par détecteur de métal.

La couleur bleue est particulièrement visible par l’œil humain et facilement détectée par les systèmes de surveillance optique OMC. Cette caractéristique permet la surveillance des processus industriels tels que la production alimentaire, de sorte à interrompre la fabrication en cas de détection de présence de corps étrangers.

Le plastique de type MDB contient également des additifs visibles par détecteur de métal. Les détecteurs de métal sont déclenchés par les particules de ce matériau à partir d’un volume de 0,125 cm³ ce qui signifie que même des copeaux de plastique cachés sont détectés.

Spécifications

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
    • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
    • bleu, RAL 5005, mat
    • visible à l’œil nu, bleu, RAL 5005, finition matVDBVDB

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
    • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
    • additif visible par détecteur de métal
    • bleu, RAL 5001, mat
    • visible par détecteur, bleu, RAL 5001, finition matMDBMDB

  • Douille filetée
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 725 Poignées étriers, détectables, plastique conforme FDA schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur ldabhmin.
117 ± 0,5M 815254913
179 ± 1M 816275713

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Longueur l
Filetage d
Matériau/Finition
MDB
VDB

Pièces standard visuellement détectables

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu.
Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique. En particulier dans le lait et les produits carnés, mais aussi dans la plupart des autres domaines de la production alimentaire, la couleur bleue est rarement présente et se distingue donc très bien.
Les pièces standard complètes ou en morceaux qui se retrouvent par erreur dans la production alimentaire peuvent alors être détectées facilement et de manière fiable. En outre, les contaminants et les résidus d'aliments se trouvant sur les pièces standard et les éléments d'actionnement sont également plus faciles à identifier grâce au contraste des couleurs.
Toutes les pièces standard en plastique visuellement détectable sont fabriquées à partir de granules de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et UE 10/2011 et peuvent donc être utilisées en toute sécurité en contact avec les aliments et dans la production pharmaceutique.

Pièces standard visibles par détecteur de métal

Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer.
Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm3, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés. La couleur bleue améliore également la détectabilité visuelle. Il est toujours important de calibrer le détecteur de métal car les produits à risque de contamination et l'humidité qu'ils contiennent peuvent influencer les performances de détection.
Les pièces standard en plastique visible par détecteur de métal sont également fabriquées à partir de granules de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et UE 10/2011 et peuvent donc être utilisées en toute sécurité en contact avec les aliments et dans la production pharmaceutique.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,04
plus TVA 2,48 €
brute 15,52 €
En stock
ELESA Code: 194113
Description: M.643/140-117-SST-M8-VD
Poids: 0,070 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 725-117-M8-VDBGN 725-117-M8-MDBGN 725-179-M8-VDBGN 725-179-M8-MDB