JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 728 Poignées étriers Aluminium moulé sous pression

Photo

GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: BL - blanc, baratté GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: BL - blanc, baratté GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

L'installation des poignées étriers GN 728 peut être réalisée aussi bien par l'arrière (type A) que par le côté opérateur (type B).

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, barattéBLBL
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 728 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
l1 bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5
18027M 88,413,547,57,521416510128,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


Finition
BL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,18
plus TVA 1,17 €
brute 7,35 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,18 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,093 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR