JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.8 Doigts d'indexage à bouton moleté avec fonction de sécurité

Photo

GN 7336.8 Doigts d'indexage à bouton moleté avec fonction de sécurité

Description du produit

Information

Les boutons de serrage avec doigt d'indexage GN 7336.8 constituent un développement avancé des boutons de serrage GN 7336.7 avec doigt d'indexage.

Comme la version précédente, ils sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps. La configuration garantit que le doigt d'indexage ne peut pas être retiré de l'alésage d'indexage en tournant le bouton moleté, mais uniquement délibérément en tirant sur la poignée (fonction de sécurité).

Spécifications

Bouton moleté 7336
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
gris clair, mat


Fixation de filetage en acier
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Acier nitruré et noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336.8 Doigts d'indexage à bouton moleté avec fonction de sécurité schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3
Goupille -0,02 / -0,04
Alésage G7
d4d5l1l2l3l4
min.
l5A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
42M 16 x 1,5681119609342326191426
53M 16 x 1,5681124669342326191426

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage du collet d2
Diamètre du boulon d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,55
plus TVA 2,76 €
brute 17,31 €
En stock
Poids: 0,090 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.