JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage

Photo

GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage

Description du produit

Information

Les boutons de serrage avec doigt d'indexage GN 7336.7 sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps.

Le mouvement axial de la poignée tire la goupille d'indexage de la position engagée de la force du ressort, avec en même temps le bouton étoile restant connecté avec la forme de blocage à la vis de serrage via un élément hexagonal, permettant ainsi le serrage et le relâchement.

Spécifications

Bouton moleté 7336
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
gris clair, mat


Fixation de filetage en acier
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3
Goupille -0,02 / -0,04
Alésage G7
d4d5l1l2l3l4
min.
A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
34M 10 x 158,615,5455191710717
42M 12 x 1,569,919536211912924
53M 12 x 1,569,922,5596211912924
53M 16 x 1,5813,922,56882826161130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage du collet d2
Diamètre du boulon d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,33
plus TVA 1,01 €
brute 6,34 €
En stock
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.