JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7430 Écrous de montage Inox, pour composants hydrauliques

Photo

GN 7430 Écrous de montage en inox, pour composants hydrauliques
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les écrous de montage GN 7430 sont utilisés pour fixer les éléments d'aération et de ventilation, les indicateurs de niveau d'huile et les bouchons filetés. Ils sont notamment utilisés lorsque l'épaisseur de la paroi est insuffisante pour permettre l'insertion d'un filetage ou que cela doit être évité pour une fabrication plus simple.

Les variantes en inox peuvent également être fixées à l'intérieur du logement à l'aide de points de soudure pour simplifier le montage. Ils sont généralement adaptés aux applications impliquant des conditions particulièrement agressives.

Spécifications

InoxA4 AISI 316L
blanc


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7430 Écrous de montage en inox, pour composants hydrauliques schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1bd2 +0,3
recommandé
Ø d'alésage
e ≈s
M 16 x 1,53162321
M 20 x 1,54202624
M 26 x 1,542632,530
M 33 x 1,553344,541
M 42 x 1,554254,550
Afficher/Masquer colonnes
d1bd2 +0,3
recommandé
Ø d'alésage
e ≈s
G 3/8316,72321
G 1/24212624
G 3/4426,532,530
G 1533,344,541
G 1 1/454250,546

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage fin d1
Filetage d1 en pouces
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,09
plus TVA 0,21 €
brute 1,30 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 7430-M16x1,5-A4GN 7430-G3/8-A4GN 7430-M20x1,5-A4GN 7430-G1/2-A4GN 7430-M26x1,5-A4GN 7430-G3/4-A4GN 7430-M33x1,5-A4GN 7430-G1-A4GN 7430-M42x1,5-A4GN 7430-G11/4-A4