GN 882 Bouchons d'huile à échappement, avec filtre Laiton

Bouchons d'huile à échappement, avec filtre GN 882: Laiton

Description du produit

Les bouchons d'huile à échappement avec filtre GN 882 sont utilisés lorsqu'un échange d'air doit être autorisé entre l'intérieur du conteneur et l'air ambiant. La fonction de filtre est marquée par un anneau de couleur bleue.

Le filtre permet d'empêcher tout transport de particules aériennes (par exemple, de la poussière) de l'extérieur à l'intérieur du conteneur. Il garantit également qu'aucune particule d'huile, par exemple, ne s'écoule vers l'extérieur.

Le schéma ci-dessus illustre le passage d'air selon la pression différentielle.

Spécifications

Corps de la valve
LaitonMS


Reniflard
InoxM AISI 304


Filtre à air

  • Treillis en inox AISI 304
  • Catégorie de filtre G2-G3
  • Taux de séparation moyen (environ 65-85 %, basé sur une taille de particules > 10 μm)

Étanchéité DIN 7603 A
Fer doux 1.0338


résistant aux températures de -30 °C à +200 °C


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430 (Laiton)
Écrous de montage GN 7430 (Inox)

Sur demande

autres matériaux
avec jauge

Masquer schéma technique
GN 882 Bouchons d'huile à échappement, avec filtre schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d1d2d3el1l2l3A/F
M 12 x 1,5-182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5-202023,58,511,524,522
-G 1/4202023,57,510,524,522
M 16 x 1,5G 3/8222023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2720298,511,524,527
-G 1/22620298122527
M 24 x 1,5-292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/43220348122532
M 30 x 1,5-3620398122536
-G 13920448122541

Configuration et prix

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Matériau du corps de la valve

Matériau du bouchon

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Matériau du corps de la valve

Matériau du bouchon

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,97
plus TVA 2,27 €
brute 14,24 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818079
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
GN 882-M12x1,5-MS-MGN 882-M14x1,5-MS-MGN 882-G1/4-MS-MGN 882-G3/8-MS-MGN 882-M16x1,5-MS-MGN 882-M18x1,5-MS-MGN 882-M20x1,5-MS-MGN 882-M22x1,5-MS-MGN 882-G1/2-MS-MGN 882-M24x1,5-MS-MGN 882-G3/4-MS-MGN 882-M26x1,5-MS-MGN 882-M30x1,5-MS-MGN 882-G1-MS-M