JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 749 Bouchons filetés Acier zingué

Photo

GN 749 Bouchons filetés, acier Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>)
Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan®)
GN 749 Bouchons filetés, acier Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>) GN 749 Bouchons filetés, acier Type: B - Étanchéité caoutchouc FPM (Viton<sup><sup>®</sup></sup>)

Description du produit

Information

Les dimensions des bouchons filetés GN 749 sont globalement conformes à la norme DIN 908, et le diamètre extérieur d2 est adapté aux trous filetés des raccords pour tuyaux conformément à la norme DIN 3852.

En revanche, contrairement à la spécification DIN, ils sont dotés d'un joint élastique (caoutchouc). L'anneau d'étanchéité est retenu dans une rainure radiale dans la face correspondante, ce qui l'empêche de tomber et en particulier l'empêche de sortir lorsque le bouchon est serré.

Les détails relatifs à la pression de fonctionnement admissible sont des valeurs recommandées non contraignantes et écartent toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • contrôle aux ultrasons et test de résistance
  • finition zinguée, nano-passivée (argent/jauni)

Type A
résistant aux températures jusqu'à 100 °C
Joint, caoutchouc NBR (Perbunan®)


Type B
résistant aux températures jusqu'à 180 °C
Joint, caoutchouc FPM (Viton®)
Identification par finition non noire du joint


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 749 Bouchons filetés, acier schéma

Options d'article/Tableau

Form

AÉtanchéité caoutchouc NBR (Perbunan®)
BÉtanchéité caoutchouc FPM (Viton®)
Afficher/Masquer colonnes
d1d1d2 h14d3l1l2spression de fonctionnement
max. admissible
en bar
recommandé
couple
en Nm
M 8 x 1--129,98444008
M 10 x 1-G 1/81411,984540012
M 12 x 1,5--1714,4125640025
M 14 x 1,5-G 1/41916,5125640030
M 16 x 1,5-G 3/82218,9125840050
M 18 x 1,5--2420,9125840060
M 20 x 1,5--2622,91451040070
M 22 x 1,5--2724,31451040080
--G 1/22723,91451040080
M 24 x 1,5--3026,91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G 3/43229,216512400120
M 30 x 1,5--3732,7166,517400190
M 33 x 2-G 14035,7166,517400225
M 42 x 2-G 1 1/45045,8166,522315360
M 48 x 2-G 1 1/25550,7166,524315400

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,88
plus TVA 0,17 €
brute 1,05 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...