JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.10 Sauterelles Acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“

Photo

GN 810.10 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste  „Longlife“ Type: A - Bras de serrage avec trou à fente
Type: A - Bras de serrage avec trou à fente
GN 810.10 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste  „Longlife“ Type: A - Bras de serrage avec trou à fente GN 810.10 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste  „Longlife“ Type: E - Bras de serrage avec douille

Description du produit

Information

Les sauterelles „Longlife“ GN 810.10 sont un développement avancé des sauterelles GN 810 : La conception en tôle d'acier des bras de serrage et des leviers est remplacée par des composants de précision ou forgés. Les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les goupilles de roulement et les rivets sont durcis et rectifiés.

Ces sauterelles sont donc adaptées aux applications impliquant des forces importantes et nécessitant une longue durée de vie.

Des tests approfondis ont montré qu'un fonctionnement sans problème (sous charge) est assuré même après un million de cycles de serrage.

Des rondelles latérales crantées sont incluses.

Spécifications

Sauterelle Acier

  • Moulage de précision
  • noirci

Bras de levier Acier

  • forgé
  • noirci

Pièces en tôle

  • Acier cémenté
  • noirci

Goupilles de roulement et rivets
Acier, durci et rectifié


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.10 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste  „Longlife“ schéma

Options d'article/Tableau

Type

ABras de serrage avec trou à fente
EBras de serrage avec douille
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
22022003236486M 66,56,5136,5301627
440440034546510M 108,510,5215502445
850*8500-7575-M 1210,512,52806730-
1540*15400-90100-M 1612,516,533076,535-
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1
Type A

Type E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
220918651462032877723,56
440129,5129,56666304512107107510
850*-161-72555510-133612
1540*-203-92,5656512,5-167816
Cette taille est installée à l'aide d'une poignée ronde au niveau du bras de levier, elle disponible uniquement pour le type E.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
101,59
plus TVA 19,30 €
brute 120,89 €
En stock
Poids: 0,330 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.