JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820 Sauterelles en Inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale

Photo

GN 820 Sauterelles, inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: M - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Matériau: NI - Inox
Type: M - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 820 Sauterelles, inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: M - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 820 Sauterelles, inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: MC - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 820 Sauterelles, inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: O - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 820 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé.

Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage. En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type M), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type MC.

Les sauterelles de type O peuvent être utilisées soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

InoxNI AISI 304


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Vis de serrage GN 708.1, type A
Inox AISI 304,

  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820 Sauterelles, inox, anette d'actionnement horizontale, avec embase horizontale schéma

Options d'article/Tableau

Type

MBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
MCBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
OBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
25*400102424,54,3M 44,32312713,53
759002028265,5M 54,5372011195
13010003236406,5M 65,55130,51625,514
23017003744428,5M 86,561,536,5183012,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈s1s2w
Réglable
gamme
25*694320-2315161624,51,2-4
75118674049,54513,51619432415
130168925364552622,428,4622,5517,5
23019611063,57868262631,5723620
* Taille 25 uniquement disponible pour le Type M

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type



Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
27,90
plus TVA 5,30 €
brute 33,20 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,20 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.