JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.3 Sauterelles Acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage + embase horizontale

Photo

GN 820.3 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage, embase horizontale Type: ML - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: ML - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 820.3 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage, embase horizontale Type: ML - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 820.3 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage, embase horizontale Type: MLC - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 820.3 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage, embase horizontale Type: OL - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 820.3 ont une fonction de sécurité permettant, lors de la fermeture, d'assurer un verrouillage sûr grâce à un crochet de sécurité à ressort. Empêche l'ouverture involontaire de la sauterelle à la suite de vibrations ou d'une tentative accidentelle de desserrage/d'ouverture de la sauterelle. Pour ouvrir et libérer la sauterelle, tirez la poignée vers le haut pour dégager le mécanisme du crochet de sécurité (opération à une main).

Elles fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé. Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type ML), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type MLC.

Les sauterelles de type OL peuvent être utilisées soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

Acier

  • Acier cémenté C10
    zingué, passivé bleu
  • Goupilles de roulement trempées
  • Rivets de roulement (à partir de la taille 355)
    cémentée

Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Vis de serrage GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.3 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec mécanisme de verrouillage, embase horizontale schéma

Options d'article/Tableau

Type

MLBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
MLCBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
OLBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a ≈b1b2b3d1d2h1 ≈h2h3h4h5
max.
759002028265,3M 54,5372011195
13010003236406,3M 65,65130,51625,514
23017003744448,5M 86,661,536,5183012,5
355180058605810,5M 108,68350223721,5
455320065706512,5M 128,79960264327,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1 ≈l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Réglable
gamme
75118674049,54513,5161942,52415
13017292,55465552622,428,462,52,5517,5
23019610964,57968262631,571,53620
35527016098,5116774138,8431093,5719
45530518411613610041,5404312641033

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Taille
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,57
plus TVA 3,72 €
brute 23,29 €
En stock
Poids: 0,095 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.