JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 860 Sauterelles Acier, pneumatiques

Photo

GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: AP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: AP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: AP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: CP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: EP - Bras de serrage solide

Description du produit

Information

Le principe de serrage des sauterelles GN 860 est identique dans sa construction et ses dimensions aux sauterelles poussées GN 810 à commande manuelle.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars et une unité de maintenance de l'air comprimé doit être installée en amont.

Les sauterelles GN 860 sont également disponibles avec piston magnétique. En combinaison avec les capteur GN 3380, la position finale peut être détectée et l'impulsion générée peut être utilisée pour transmettre un signal électrique.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Goupilles de roulement durcies


Rivets de roulement
cémentée


Goupilles de roulement du vérin pneumatique
cémentée


Vérin pneumatique à double action
pression max. 6 bars


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Accessoire

Supports pour vis de serrage GN 801
Capteur GN 3380

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques schéma

Options d'article/Tableau

Type

APBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
CPBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
EPBras de serrage solide

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Force de serrage
à 6 bars≈
a ≈b1b2d1d2d3
Compressed
air connections
Ø intérieur
tube de raccordement
h1h2h3h4h5
7570038020405,2M 54,5M 54542211197,3
13016008002847,56,2M 65,6G 1/8466301625,513,5
2302200120040528,2M 86,7G 1/847836183012,5
33025001750457410,5M 108,6G 1/469646223718
43040003200487312,5M 128,5G 1/4811555264322,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1 ≈
Type AP
Type CP

Type EP
l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈
Type AP
Type CP

Type EP
s1s2w
Réglable
gamme
75162,51634032424524714,5246,516,562,5634415
130195196454254552711,212,52981979805517,5
2302592605557,57568321218,53211,520,51041056620
330308310646785774610,529459321211237719
43036436578739810045143245143214014181033

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
138,28
plus TVA 26,27 €
brute 164,55 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,400 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.