GN 938 Charnières Zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte)

Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les charnières GN 938 sont utilisées pour fixer les vitres de porte (en verre ou en plastique, par exemple) de façon à ce qu'elles puissent pivoter. Elles sont conçues pour s'adapter à la pince de serrage pour panneaux GN 939.

Les panneaux (vitres de porte) sont enserrés entre les inserts en caoutchouc tout en étant protégés par des supports-entretoises, constituant ainsi une liaison positive.

Utilisées avec des profilés dotés d'une fente de 6, 8 ou 10 mm, les charnières sont livrées avec des tasseaux GN 938.1 en guise d'accessoires de montage. Ceux-ci facilitent l'alignement des charnières tout en les protégeant de toute torsion.

Les caches sont fournis séparément. Il suffit de les glisser latéralement après montage pour les enclencher automatiquement.

Spécifications

  • Zinc moulé sous pressionZD
    Thermolaqué
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

  • Goupille de charnière
    Inox AISI 303

  • Rondelles de calage
    Inox AISI 316L

  • Vis de serrage
    Inox AISI 304

  • Supports entretoises
    Plastique (Polyamide PA)

  • Inserts caoutchouc
    Élastomère (TPE)

RoHS

Accessoire

Écrous encastrés GN 938.1

Sur demande

  • Autres couleurs
Masquer schéma technique
GN 938 Charnières, zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2s
Taille nominale

Plage de serrage
d1 -0,2d2
Vis de serrage
d3
Pour vis
h1h2h3A/F
926044...813M 6M 69,59,517T30
1229088...1216M 8M 813,513,525T45

Configuration et prix

Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Taille nominale s
Finition
SR
SW
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Taille nominale s
Finition
SR
SW

Instructions de montage

MD938_MT-48954-0

Exemple d'application

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,42
plus TVA 6,16 €
brute 38,58 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,58 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR