GN 938.1 Écrous encastrés pour charnières GN 938 et brides de serrage pour panneaux GN 939

Taille: ZD-6

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les écrous encastrés GN 938.1 sont proposés comme accessoires des charnières GN 938 et brides de pied-panneau GN 939.

Lors de la fixation de la charnière ou la bride sur des structures en profilé aluminium, les écrous encastrés se centrent et positionnent les brides dans le bon alignement. Selon leur orientation, les écrous encastrés sont compatibles avec différentes largeurs de rainure.

Spécifications

Zinc moulé sous pressionZD
finition lisse


RoHS

Masquer schéma technique
GN 938.1 Écrous encastrés, pour charnières GN 938 et brides de serrage pour panneaux GN 939 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b1
Largeur de la rainure
b2
Largeur de la rainure
b3
Largeur de la rainure
d
pour vis
h1h2Longueur l ≈Adapté à
Charnières

Briedes
6810M 63,81,912GN 938-ZD-92-60-*-
810--4,42,512GN 938-ZD-122-90-*GN 939-ZD-60-*

Configuration et prix

Matériau

Largeur de la rainure b1
Matériau

Largeur de la rainure b1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,43
plus TVA 0,08 €
brute 0,51 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000