Autres éléments de raccordement

Ce groupe comprend les articulations à rotule pour un réglage précis et progressif des scanners ou des cellules photoélectriques, par exemple. Sont également incluses les cornières de fixation et les supports d'installation pour les profilés en aluminium et les accessoires pour tubes et tiges de

ce groupe. Grâce à ces derniers, la connexion et la fixation à angle droit ainsi que le montage de composants supplémentaires sur les tubes et les profilés sont facilités.

Filtrer produits
Matériau
Famille de produits
Méthode de fixation

GN 784 Articulations à rotule, aluminium Type: A - Bille avec filetage femelle<br />N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de fixation

GN 784

Articulations à rotule, aluminium
GN 561 Cornières de fixation, type B/type C, plastique Type: B - 2 x alésages d, avec encoches de guidage<br />N° d'identification: 2 - avec capuchon

GN 561

Cornières de fixation, type B/type C, plastique
GN 967 Cornières/manilles Type: F - Manille<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - avec alésage pour vis à tête fraisée DIN 7991

GN 967

Cornières/manilles
GN 970 Supports d'installation, côtés égaux Matériau: ALM - Aluminium<br />Type: B - avec alésages

GN 970

Supports d'installation, côtés égaux
GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: STB - Acier structurel<br />Type: C - avec alésages et trous à fente

GN 970

Supports d'installation, côtés inégaux