Les poignées et les éléments d'actionnement peuvent servir de vecteurs pour de nombreux agents pathogènes. À chaque contact avec la main, les bactéries et les germes s'installent sur la surface, où ils peuvent proliférer sans contrôle au fil du temps, par exemple entre deux cycles de nettoyage. Si une ou plusieurs autres personnes touchent ensuite la même pièce, la population élargie d'agents pathogènes a la possibilité de se propager encore plus.
Les pièces standard antimicrobiennes de la famille Sanline permettent d'éviter la propagation de pathogènes sur les éléments d'actionnement. Ceci permet de réduire activement la propagation des bactéries, des champignons et des virus.
Les additifs à base d'ions d'argent utilisés dans les plastiques ou les revêtements en poudre destinés aux pièces standard de la famille Sanline détruisent les parois cellulaires des micro-organismes et les neutralisent du même coup. Leur efficacité est conservée pendant longtemps, même après des cycles de nettoyage fréquents, et est absolument sans danger pour l'utilisateur.
With their antimicrobial properties, the Sanline operating elements are predestined for areas with elevated hygiene requirements. Celles-ci comprennent les cabinets de médecins, les hôpitaux, les établissements de réadaptation et de soins ainsi que les cafétérias, les usines de transformation des aliments et les exploitations agricoles avec du bétail. Les produits Sanline réduisent également le risque d'infection dans les endroits où de nombreuses personnes différentes entrent en contact avec des poignées et des éléments d'actionnement, comme dans les stades et les salles de concert, les parcs et les installations de bien-être ainsi que dans les transports en commun.
Les plastiques ou les revêtements en poudre contenant des ions d'argent inhibent la fixation et la prolifération des agents pathogènes au niveau des surfaces. L'effet est basé sur un principe naturel et reste continuellement efficace pendant longtemps.
Les ions d'argent (Ag⁺) sont diffusés à partir de la surface en plastique et se fixent aux parois cellulaires du microbe. Après un court laps de temps, les ions d'argent traversent la paroi cellulaire du microbe et détruisent l'activité enzymatique à l'intérieur de la cellule. Le matériel génétique du microbe est attaqué, ce qui empêche la poursuite de la division cellulaire et finit par tuer le germe.
Les plastiques ou les revêtements en poudre des pièces standard Sanline ont été testés par un laboratoire d'essai agréé pour les micro-organismes suivants :
Il est démontré que ce principe d'action permet de réduire la prolifération des bactéries et des champignons ; au bout de 24 heures, la contamination microbienne des surfaces est inférieure à 1 % de la contamination initiale. Dans le cas des virus, la contamination est réduite à moins de 5 %.