JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Impugnature fisse a sfera Plastica

Foto

DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KU - Plastica
Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola
Materiale: KU - Plastica
Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola
DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KU - Plastica
Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KT - Plastica
Tipo: C - Con foro filettato, senza boccola DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KT - Plastica
Tipo: E - Con boccola maschiata DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica Materiale: KU - Plastica
Tipo: E - Con boccola maschiata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature fisse a sfera DIN 319 nelle misure 30 e 35, le varie filettature di tipo C e le impugnature fisse a sfera intecnopolimero (KT) non sono presenti nei fogli di normalizzazione DIN ufficiali.

Specifiche

PlasticaKU, resina fenolico (PF)

  • Sbavato e lucidato
  • nero
  • Boccola per tipo E
    acciaio, zincato

PlasticaKT, poliammide (PA)

  • Resistente agli urti
  • nero, finitura matt
  • Boccola per tipo E
    acciaio, zincato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 319 Impugnature fisse a sfera, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

CCon foro filettato, senza boccola
ECon boccola maschiata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
KU
Tipo C

KT
Tipo C
d3
KU
Tipo E

KT
Tipo E
d4h ≈t1
min.
t2
min.
10M 3--------59,35-
12M 4--------611,26-
16M 4M 5-M 4M 5--M 4M 581566
20M 5M 6-M 5M 6M 5-M 5M 612187,57,5
25M 5M 6M 8M 6M 8M 6M 8M 6M 81522,599
30M 6M 8-------152812-
32M 6M 8M 10M 8M 10M 8-M 8M 1018291212
35M 8M 10-------1832,515-
40M 8M 10M 12M 10M 12M 10M 12M 10M 1222371515
50M 10M 12---M 12---28461818

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche





Materiale


Diametro sfera d1
Filettatura d2 (KU)
Filettatura d2 (KT)
Filettatura d3 (KU)
Filettatura d3 (KT)
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,41
più IVA 0,08 €
lordo 0,49 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 319-KU-10-M3-CDIN 319-KU-12-M4-CDIN 319-KT-16-M4-CDIN 319-KT-16-M5-CDIN 319-KU-16-M4-CDIN 319-KU-16-M5-CDIN 319-KT-16-M4-EDIN 319-KT-16-M5-EDIN 319-KU-20-M5-CDIN 319-KU-20-M6-CDIN 319-KT-20-M5-CDIN 319-KT-20-M6-CDIN 319-KU-20-M5-EDIN 319-KT-20-M5-EDIN 319-KT-20-M6-EDIN 319-KU-25-M5-CDIN 319-KU-25-M6-CDIN 319-KU-25-M8-CDIN 319-KT-25-M6-CDIN 319-KT-25-M8-CDIN 319-KU-25-M6-EDIN 319-KU-25-M8-EDIN 319-KT-25-M6-EDIN 319-KT-25-M8-EDIN 319-KU-30-M6-CDIN 319-KU-30-M8-CDIN 319-KU-32-M6-CDIN 319-KU-32-M8-CDIN 319-KU-32-M10-CDIN 319-KT-32-M8-CDIN 319-KT-32-M10-CDIN 319-KU-32-M8-EDIN 319-KT-32-M8-EDIN 319-KT-32-M10-EDIN 319-KU-35-M8-CDIN 319-KU-35-M10-CDIN 319-KU-40-M8-CDIN 319-KU-40-M10-CDIN 319-KU-40-M12-CDIN 319-KT-40-M10-CDIN 319-KT-40-M12-CDIN 319-KU-40-M10-EDIN 319-KU-40-M12-EDIN 319-KT-40-M10-EDIN 319-KT-40-M12-EDIN 319-KU-50-M10-CDIN 319-KU-50-M12-CDIN 319-KU-50-M12-E