JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 466 Ghiere di ritegno zigrinate Acciaio, brunito, tipo alto

Foto

DIN 466 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio, brunito Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ghiere di ritegno zigrinate piatte DIN 466 consentono un impiego universale e possono essere serrate e allentate facilmente senza attrezzi. Oltre ai tipi definiti nella norma DIN, è disponibile anche una ghiera di ritegno con filettatura M12.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Superficie a vista finemente tornita
  • Brunita

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 466 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio, brunito disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hk
M 294,55,32
M 2,51156,52,5
M 31267,52,5
M 41689,53,5
M 5201011,54
M 62412155
M 83016186
M 103620238
M 1240222510

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,99
più IVA 0,19 €
lordo 1,18 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692