JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6303 Ghiere di ritegno zigrinate Acciaio, brunito

Foto

DIN 6303 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio Tipo: A - Senza foro per il perno
Tipo: A - Senza foro per il perno
DIN 6303 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio Tipo: A - Senza foro per il perno DIN 6303 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio Tipo: B - con foro per il perno

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il foro d5 nella ghiera di ritegno zigrinata DIN 6303 è previsto per l'utilizzo di perni di bloccaggio o scanalati.

Le ghiere di ritegno zigrinate DIN 6303 con foro H7 e misura M12 non sono presenti nel foglio di normalizzazione ufficiale. Inoltre, il passo della zigrinatura è maggiore rispetto alla norma DIN per garantire una presa migliore.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6303 Ghiere di ritegno zigrinate, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza foro per il perno
Bcon foro per il perno
Mostra / Nascondi colonne
d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
d3d4d5 H11ehkt
M 5B 514201,52,51287
M 6B 616241,52,514108
M 8B 8203023171210
M 10B 10283634201412
M 12B 12324044241616

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,03
più IVA 0,20 €
lordo 1,23 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").