E | Senza spintore |
F | Con spintore DIN 6311 |
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 h11 | l2 | l3 | l4 | l5 ≈ | z ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 50 | - | 12 | 5 | 4,5 | 10 | 50 | 10 | 2,2 | 5,4 |
M 8 | 50 | 60 | - | 14 | 6 | 6 | 12 | 60 | 15 | 3 | 6,8 |
M 10 | 60 | 70 | - | 18 | 8 | 8 | 14 | 80 | 20 | 3,6 | 8,2 |
M 12 | 70 | 80 | - | 20 | 10 | 8 | 18 | 100 | 20 | 4,5 | 8,6 |
M 16 | 75 | 90 | 110 | 24 | 12 | 12 | 20 | 120 | 20 | 5,3 | 10,6 |
M 20 | 75 | 90 | 110 | 30 | 16 | 15,5 | 28 | 140 | 20 | 5,6 | 12,4 |
Lo spintore deve essere inclinato in modo che l'anello di sicurezza scenda in fondo alla scanalatura con l'estremità divisa rivolta verso il basso. Il perno di spinta viene quindi presentato sull'estremità divisa dell'anello di sicurezza con il minor angolo possibile e spinto a fondo. |
|||||||||||
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0