JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6335 Volantini di serraggio a croce Ghisa

Foto

DIN 6335 Volantini di serraggio a croce, ghisa Materiale: GG - Ghisa
Tipo: E - Con foro cieco filettato
Materiale: GG - Ghisa
Tipo: E - Con foro cieco filettato
DIN 6335 Volantini di serraggio a croce, ghisa Materiale: GG - Ghisa
Tipo: E - Con foro cieco filettato DIN 6335 Volantini di serraggio a croce, ghisa Materiale: GG - Ghisa
Tipo: D - Con foro passante filettato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6335 Volantini di serraggio a croce, ghisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon foro passante liscio H7
CCon foro cieco liscio H7
DCon foro passante filettato
ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
Tipo D / Tipo E
d3 H7
Foro alesato
Tipo B / Tipo C
d4h1h2t1
min.
t2
32M 6B 6122091210
40M 8B 81425131513
50M 10B 101832181816
63M 12B 122040232220
80M 16B 162550282820
100M 20B 203263363625

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche






Materiale

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,86
più IVA 0,35 €
lordo 2,21 €
In magazzino
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692