JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 906 Tappi filettati Acciaio, con filettatura conica

Foto

DIN 906 Tappi filettati con filettatura conica, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura
DIN 906 Tappi filettati con filettatura conica, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura DIN 906 Tappi filettati con filettatura conica, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: GPC - Con microincapsulamento

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi filettati DIN 906 vengono utilizzati per chiudere i fori con filettatura interna cilindrica.

La tenuta dipende dal fluido, dalla pressione, dalla temperatura e dalla combinazione di materiali. Il tipo GPC con rivestimento della filettatura garantisce una maggiore sicurezza.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Rivestimento della filettatura (Tipo GPC)
Precote 5

  • Bianco
  • Temperatura di esercizio -60 °C a +150 °C

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 906 Tappi filettati con filettatura conica, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza rivestimento della filettatura
GPCCon microincapsulamento
Mostra / Nascondi colonne
dhs
M 6 x 1-63
M 8 x 1-84
M 10 x 1R 1/885
M 12 x 1,5-106
M 14 x 1,5R 1/4107
M 16 x 1,5-108
M 18 x 1,5R 3/8108
M 20 x 1,5R 1/21010
M 22 x 1,5-1010
M 24 x 1,5-1212
M 26 x 1,5R 3/41212
M 30 x 1,5R 11217
M 36 x 1,5-1519
M 42 x 1,5R 1 1/41822
M 45 x 1,5-1822
M 48 x 1,5R 1 1/22024

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Filettatura fine d
Filettatura d
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,54
più IVA 0,10 €
lordo 0,64 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 906-ST-M6x1-ADIN 906-ST-M6x1-GPCDIN 906-ST-M8x1-ADIN 906-ST-M8x1-GPCDIN 906-ST-M10x1-ADIN 906-ST-M10x1-GPCDIN 906-ST-R1/8-ADIN 906-ST-R1/8-GPCDIN 906-ST-M12x1,5-ADIN 906-ST-M12x1,5-GPCDIN 906-ST-M14x1,5-ADIN 906-ST-M14x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/4-ADIN 906-ST-R1/4-GPCDIN 906-ST-M16x1,5-ADIN 906-ST-M16x1,5-GPCDIN 906-ST-M18x1,5-ADIN 906-ST-M18x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/8-ADIN 906-ST-R3/8-GPCDIN 906-ST-M20x1,5-ADIN 906-ST-M20x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/2-ADIN 906-ST-R1/2-GPCDIN 906-ST-M22x1,5-ADIN 906-ST-M22x1,5-GPCDIN 906-ST-M24x1,5-ADIN 906-ST-M24x1,5-GPCDIN 906-ST-M26x1,5-ADIN 906-ST-M26x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/4-ADIN 906-ST-R3/4-GPCDIN 906-ST-M30x1,5-ADIN 906-ST-M30x1,5-GPCDIN 906-ST-R1-ADIN 906-ST-R1-GPCDIN 906-ST-M36x1,5-ADIN 906-ST-M36x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/4-ADIN 906-ST-R11/4-GPCDIN 906-ST-M42x1,5-ADIN 906-ST-M42x1,5-GPCDIN 906-ST-M45x1,5-ADIN 906-ST-M45x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/2-ADIN 906-ST-R11/2-GPCDIN 906-ST-M48x1,5-ADIN 906-ST-M48x1,5-GPC

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard