JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1024 Coppiglie a molla Acciaio

Foto

GN 1024 Coppiglie a molla, acciaio Tipo: E - Avvolgimento singolo
Tipo: E - Avvolgimento singolo
GN 1024 Coppiglie a molla, acciaio Tipo: E - Avvolgimento singolo GN 1024 Coppiglie a molla, acciaio Tipo: D - Avvolgimento doppio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le coppiglie a molla GN 1024 sono utilizzate per il fissaggio assiale di bulloni e assi e come protezione contro le deformazioni, ad esempio per i dadi a corona DIN 935.

Grazie al doppio avvolgimento, le coppiglie a molla del tipo D hanno una molla più piatta e sono quindi più facili da installare. Al doppio avvolgimento può inoltre essere fissato un cavo di ritegno con di anello portachiavi per evitare che le coppiglie vadano perse.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1024 Coppiglie a molla, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EAvvolgimento singolo
DAvvolgimento doppio
Mostra / Nascondi colonne
Tipod1d2
per bulloni Ø
d3
Ø di tenuta
consigliato
hl1l2l3l4sCarico in N ≈
Montaggio

Smontaggio

per bulloni Ø
E1,57 ... 122945252025-988
E29 ... 142,51357322534-14912
E310 ... 163,52372423044-554016
E416 ... 204,52774443048-21017020
E520 ... 285,532102574561-28021025
E628 ... 406,542126735377-24015030
D28 ... 142,514563125335,510912
D314 ... 203,522734330478352816
D417 ... 244,5329458366210,5503520
D518 ... 305,53511070407313,51009525
D624 ... 366,5411428557901619012530
D726 ... 407,5421529260961935021040

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Werkstoff

d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,64
più IVA 0,12 €
lordo 0,76 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").