JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1130 Perni di sollevamento Acciaio, autobloccanti

Foto

GN 1130 Perni di sollevamento, acciaio, autobloccanti

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni di sollevamento GN 1130 sono elementi di supporto progettati per un impiego semplice e rapido. Premendo il pulsante rosso in alluminio si libera la sfera di bloccaggio e il perno è libero di muoversi nel foro di ancoraggio. Il grillo ruota di almeno 180° ed è dotato di una flangia di sicurezza che ne impedisce l'azionamento accidentale. A seconda della direzione di trazione, il perno può muoversi liberamente a 360° nel foro di ancoraggio.

È possibile fare a meno di imbracature e dispositivi di sollevamento fissi sul pezzo (ad esempio gli anelli di carico). I fori di fissaggio con d1 H11 sono sufficienti.

Per ulteriori indicazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione a ogni perno di sollevamento (vedere anche www.ganternorm.com/service).

Specifiche

Perno, grillo
AcciaioST
Trattato termicamente, fosfatato al manganese


Pulsante
Alluminio, anodizzato, colore rosso


Molla
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Bussole di fissaggio GN 1132

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1130 Perni di sollevamento, acciaio, autobloccanti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04 / -0,08l1 +1d2d3d4
min.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
min.
yCarico
nominale in kN *
F1



F2



F3
8109,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8159,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8259,3521,59,987,538,525,7279,549308,75101,51,51,20,5
8359,3521,59,987,538,525,7279,549308,75201,51,51,20,5
101511,721,512,287,538,525,7279,5493010,251,52,72,42,1
102511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2151,52,72,42,1
103511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2251,52,72,42,1
105011,721,512,287,538,525,7279,5493010,2401,52,72,42,1
121514,221,514,787,538,525,7279,549301151,53,53,22,8
122514,221,514,787,538,525,7279,5493011101,53,53,22,8
123514,221,514,787,538,525,7279,5493011201,53,53,22,8
125014,221,514,787,538,525,7279,5493011351,53,53,22,8
162518,62519,292,847,531279,5493015,1101,54,84,54,1
165018,62519,292,847,531279,5493015,1151,54,84,54,1
167518,62519,292,847,531279,5493015,1351,54,84,54,1
205024,5302511455,936,532,611563619,7251,5108,56,5
207524,5302511455,936,532,611563619,7451,5108,56,5
* con fattore di sicurezza 5 contro rottura

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
70,09
più IVA 13,32 €
lordo 83,41 €
In magazzino
Peso: 0,229 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").