JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1135 Perni di sollevamento autobloccanti Acciaio, autobloccanti, con grillo girevole

Foto

GN 1135 Perni di sollevamento autobloccanti, acciaio, autobloccanti, con grillo girevole

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni di sollevamento autobloccanti GN 1135 sono elementi di supporto progettati per un impiego semplice e rapido. Premendo il pulsante di azionamento si liberano i segmenti filettati consentendo di inserire o estrarre il perno dalla filettatura di montaggio. In questo modo si elimina il lungo processo di avvitamento e svitamento necessario con dispositivi di sollevamento tipici come i golfari di sollevamento.

Supponendo una resistenza sufficiente del materiale, per utilizzare i perni di sollevamento autobloccanti sono sufficienti fori filettati a misura.

Il grillo gira di 180°, ruota completamente intorno al perno e si allinea sempre nella direzione del carico senza provocare la rotazione del perno. Questo impedisce al perno di sollevamento autobloccante di svitarsi dalla filettatura e il pezzo può essere sollevato in sicurezza. Una barra di sicurezza protegge il pulsante dall'azionamento accidentale.

Per ulteriori indicazioni di applicazione, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione a ogni perno di sollevamento autobloccante (→ www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Perno, grillo
AcciaioST
Trattato termicamente, fosfatato al manganese


Segmenti filettati

  • Acciaio INOX AISI 630
  • Temprato per precipitazione

Pulsante
Alluminio, anodizzato, colore arancione


Molla
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1135 Perni di sollevamento autobloccanti, acciaio, autobloccanti, con grillo girevole disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2 -0,07d3d4d5h1h2h3h4k1k2k3l2l3Coppia
max.
in Nm
Carico nominale in kN *
F1

F2

F3
M 8126,62203833,5123,754,925,742,511684617,8822,10,90,8
M 10148,35203833,5123,754,925,742,5116846201023,91,51,5
M 121710,07203833,5123,754,925,742,5116846241226,22,52,3
M 161713,8203833,5123,754,925,742,5116846241228,44,54,2
M 202217,25355950167,573,736,555,615,5102703017316,67,75
* Con fattore di sicurezza 5 contro rottura

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
295,91
più IVA 56,22 €
lordo 352,13 €
In magazzino
Peso: 0,612 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").