JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1420 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 1290 N

Foto

GN 1420 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 1290 N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide telescopiche GN 1420 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). Gli arresti in gomma del tipo E smorzano l'impatto della guida in entrambe le posizioni finali e assumono la funzione di bloccaggio nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica si manifesta con una leggera resistenza all'apertura e alla chiusura. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica / Elastomero


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Con chiusura (posteriore), in parte con funzione di separazione
Con dispositivo di bloccaggio (anteriore o posteriore-anteriore)
Altre superfici
Con staffa di supporto

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1420 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 1290 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Hub
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300320620940680
350375725960770
400440840970730
4504959451100830
50055010501190910
55060011501180900
60065012501230970
700750145012901030
800848164812101020
90095018501050900
100010502050810720
120012502450640570

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guida esterna GN 1420
Mostra / Nascondi colonne
l1a3a4a5a6
300192224--
350192224--
400224256--
450288320--
500320352--
550352384--
600416448--
700448480--
800384416672704
900416448768800
1000480512864896
120057660810561088

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio guida interna GN 1420
Mostra / Nascondi colonne
l1i2i3i4l5i6
300150280---
350175330---
400200380---
450225430---
500250480---
550275530---
600300580---
700350680---
800271522,5774--
900305589874--
1000258497735,5974-
12002514827129431174

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante è necessario utilizzare tutti i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Designazione - standard
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
Misura 5

Guida interna
M 4
Misura 4 / 4,5

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
65,67
più IVA 12,48 €
lordo 78,15 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,92 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,680 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200