JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.2 Impugnature girevoli a sfera Plastica, albero in acciaio, zincato

Foto

GN 319.2 Impugnature girevoli a sfera, plastica, albero in acciaio, zincato Tipo: A - Con perno filettato
Tipo: A - Con perno filettato
GN 319.2 Impugnature girevoli a sfera, plastica, albero in acciaio, zincato Tipo: A - Con perno filettato GN 319.2 Impugnature girevoli a sfera, plastica, albero in acciaio, zincato Tipo: B - con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature girevoli a sfera GN 319.2 vengono generalmente utilizzate quando è necessario esercitare movimenti di trazione ad esempio su volantini posizionati in verticale.

Specifiche

Manopola
Plastica, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida

Albero di comando
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 319.2 Impugnature girevoli a sfera, plastica, albero in acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon perno filettato
Bcon filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1A/Ft min.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro sfera d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,17
più IVA 0,79 €
lordo 4,96 €
In magazzino
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 319.2-25-M6-AGN 319.2-25-M6-BGN 319.2-32-M8-AGN 319.2-32-M8-BGN 319.2-40-M10-AGN 319.2-40-M10-BGN 319.2-50-M12-AGN 319.2-50-M12-B