JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 424.1 Maniglie ad arco Acciaio

Foto

GN 424.1 Maniglie ad arco, acciaio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 424.1 Maniglie ad arco, acciaio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 424.1 Maniglie ad arco, acciaio Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Specifiche

Acciaio
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 424.1 Maniglie ad arco, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dl1l2h ≈
1064 ±0,257535
1096 ±0,2511135
10128 ±0,2514635
10160 ±0,2518135
10192 ±0,3521935

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d
Lunghezza l1
Finitura
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,75
più IVA 0,52 €
lordo 3,27 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 424.1-10-64-SWGN 424.1-10-64-SRGN 424.1-10-96-SWGN 424.1-10-96-SRGN 424.1-10-128-SWGN 424.1-10-128-SRGN 424.1-10-160-SWGN 424.1-10-160-SRGN 424.1-10-192-SWGN 424.1-10-192-SR