JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 430 Maniglie di sicurezza per protezioni

Foto

GN 430 Maniglie di sicurezza per protezioni Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
GN 430 Maniglie di sicurezza per protezioni Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 430 Maniglie di sicurezza per protezioni Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Un campo di applicazione classico delle maniglie di sicurezza per protezioni GN 430 comprende le porte girevoli o scorrevoli di ripari di protezione e attrezzature. Sono adatte anche come maniglie per cassetti.

La scanalatura di avvitatura per le viti M6 consente di inserire un numero a piacere di viti di fissaggio in qualunque posizione entro la dimensione l2.

Il profilato di alluminio è disponibile in qualsiasi lunghezza e le protezioni terminali sono disponibili anche singolarmente. È possibile realizzare lunghezze speciali anche per quantità relativamente piccole.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

Protezioni terminali
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
grigio-nero


RoHS

Su richiesta

Lunghezze speciali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 430 Maniglie di sicurezza per protezioni disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1b1b2b3h1h2l2
Area di avvitatura
l3t
110361383424662212
130361383424862212
1503613834241062212
2003613834241562212
2503613834242062212
3003613834242562212
4003613834243562212
5003613834244562212

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Finitura
EL
SW

Informazioni sul fissaggio con una scanalatura di avvitatura

Grazie alla scanalatura di avvitatura continua è possibile collocare un numero qualsiasi di viti con filettatura standard M6 in qualsiasi posizione entro la zona l2. Si consiglia di rispettare i seguenti valori indicativi:

• Profondità minima di avvitatura: 10 mm
• Carico max. (vite): 400 N
• Coppia max. di serraggio: 4 Nm

GN 430 Scanalatura per viti

Esempi di applicazione

Disegno esempio di applicazione GN 430 + GN 430.1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,57
più IVA 0,87 €
lordo 5,44 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,32 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,086 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").