JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.2 Magneti di ritegno A disco, con filettatura interna

Foto

GN 50.2 Magneti di ritegno con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 50.2 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio e un anello in plastica: in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio, zincato


Materiali del magnete:

  • FerriteHF
    Resistente a temperature fino a 200 °C

  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    Resistente a temperature fino a 200 °C

  • NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1
Calotte in gomma GN 70.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 50.2 Magneti di ritegno con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne

d1


HF


SC/ND
HF
h

d2

d3

l

t
SC/ND
h

d2

d3

l

t
HF

SC

ND
6-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-55
8-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-1113
10±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,17642025
13±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,176104060
16±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 46 ±0,176186095
20±0,1±0,16 +0,2/-0,1M 36 ±0,1756 ±0,1M 48 ±0,2773090140
25±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 48 ±0,27740150200
32±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 510 ±0,28,5880220350
36+0,2/-0,1-7,7 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,37-----100--
40+0,2/-0,1-8 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,57-----125--
40+0,2/-0,1±0,18 +0,3/-0,2M 510 ±0,21088 ±0,2M 610 ±0,2108125-670
47+0,2/-0,1-9 +0,4/-0,2M 48 ±0,287-----180--
47+0,2/-0,1±0,29 +0,4/-0,2M 612 ±0,211,5109,2 ±0,2M 612 ±0,211,310180-790
50+0,2/-0,1-10 +0,4/-0,2M 48 ±0,28,57-----220--
50+0,2/-0,1±0,110 +0,4/-0,2M 612 ±0,2121010 ±0,2M 815 ±0,21210220-1000
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----280--
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 612 ±0,21210-----280--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----350--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 815 ±0,21610-----350--
80+0,3/-0,1-10 +0,5/-0,2M 612 ±0,211,510-----500--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 612 ±0,210,510-----600--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 1020 ±0,21615-----600--
100+0,5/-0,1-22 +0,5/-0,2M 1222 ±0,22118-----900--
125+0,5/-0,1-26 +0,5/-0,2M 1425 ±0,22420-----1300--

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete



Diametro d1
Altezza h (HF)
Altezza h (SC / ND)
Filettatura d2 (HF)
Filettatura 2 (SC / ND)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,35
più IVA 0,45 €
lordo 2,80 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").