JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.3 Magneti di ritegno A disco, con perno filettato

Foto

GN 50.3 Magneti di ritegno con perno filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 50.3 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio e un anello in plastica; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio, zincato


Materiali del magnete:

  • FerriteHF
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C

RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1
Calotte in gomma GN 70.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 50.3 Magneti di ritegno con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne

d1
HF
d2

h

Lunghezza l
ND
d2

h

Lunghezza l
Forze magnetiche nominali in N
HF

ND
6 ±0,1---M 34,5 ±0,17-5
8 ±0,1---M 44,5 ±0,18-13
10 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 34,5 ±0,17425
10 ±0,1---M 44,5 ±0,18-25
13 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 54,5 ±0,181060
16 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 44,5 ±0,181885
16 ±0,1M 44,5 +0,2/-0,16M 64,5 ±0,181895
20 ±0,1M 36 +0,2/-0,17M 66 ±0,11030140
25 ±0,1M 47 +0,3/-0,28M 67 ±0,21040200
25 ±0,1M 67 +0,3/-0,220---40-
32 ±0,1M 47 +0,3/-0,28M 67 ±0,21080350
32 ±0,1M 67 +0,3/-0,212---80-
32 ±0,1M 87 +0,3/-0,210---80-
40 ±0,1---M 88 ±0,212-670
47 +0,2/-0,1M 69 +0,5/-0,28M 89,2 ±0,213180790
57 +0,2/-0,1M 610,5 +0,5/-0,28---280-
63 +0,3/-0,1M 614 +0,5/-0,215---350-
80 +0,3/-0,1M 810 +0,5/-0,213---600-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete


Diametro d1
Filettatura d2 (HF)
Filettatura d2 (ND)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,36
più IVA 0,45 €
lordo 2,81 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").