JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.3 Magneti di ritegno A disco, con perno filettato, con rivestimento in gomma

Foto

GN 51.3 Magneti di ritegno con perno filettato, con rivestimento in gomma Colore: SW - nero
Colore: SW - nero
GN 51.3 Magneti di ritegno con perno filettato, con rivestimento in gomma Colore: SW - nero GN 51.3 Magneti di ritegno con perno filettato, con rivestimento in gomma Colore: WS - bianco

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 51.3 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Parte in acciaio
Zincato


Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Rivestimento in gomma
Elastomero (TPE)
≈ 80 Shore A

  • neroSWSW
  • biancoWSWS

RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1

Su richiesta

Altri colori
Altre durezze Shore

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 51.3 Magneti di ritegno con perno filettato, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2hLänge lForze magnetiche nominali in N
12M 478,513
18M 46637
22M 466,558
31M 661189
43M 466100
43M 6615100
57M 67,515200
66M 88,515250
88M 88,515550

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete

Diametro d1
Filettatura
Colore
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,43
più IVA 0,65 €
lordo 4,08 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").