JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 546 Spie di livello olio senza anello di marcatura, plastica trasparente

Foto

GN 546 Spie di livello olio senza anello di marcatura
ELESA original design
code: HCFE.

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le spie di livello olio GN 546 vengono utilizzate principalmente come indicatori di circolazione dell'olio.

Sono praticamente indistruttibili, anche se viene applicata una coppia elevata non c'è pericolo di rottura.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)

  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non adatta all'alcool

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 546 Spie di livello olio senza anello di marcatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2scoppia
di serraggio consigliata
in Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8
31G 1421124368 ... 10
38G 1 1/446,511,526,540,512 ... 15

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Visiera d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,01
più IVA 0,38 €
lordo 2,39 €
In magazzino
ELESA Code: 10851
Descrizione: HCFE.12-3/8
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089