JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 546.6 Spie di livello ATEX Plastica trasparente

Foto

GN 546.6 Spie di livello ATEX, plastica
ELESA original design
code: HCFE-EX
ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le spie di livello ATEX GN 546.6 sono adatte all'uso in ambienti a rischio di esplosione. Sono conformi alla direttiva 2014/34/UE.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni spia di livello ATEX GN 546.6.

Grazie all'elevata resistenza del materiale (ad esempio molto più resistente del plexiglass), le spie di livello olio possono essere prodotte con pareti molto più sottili, ottenendo una visione più chiara. Il rapporto tra il diametro del foro alesato e la visiera è molto migliorato.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Plastica

  • Poliammide trasparente (PA T)
  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non resistente all'alcool

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 546.6 Spie di livello ATEX, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2scoppia consigliata in Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Visiera d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,94
più IVA 1,32 €
lordo 8,26 €
In magazzino
ELESA Code: 10851-R-EX
Descrizione: HCFE.12-3/8-EX
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089