JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 55.1 Magneti non schermati Ferrite, a disco

Foto

GN 55.1 Magneti non schermati, ferrite, a disco Diametro esterno d<sub>1</sub>: S - Svasatura
Diametro esterno d1: S - Svasatura
GN 55.1 Magneti non schermati, ferrite, a disco Diametro esterno d<sub>1</sub>: S - Svasatura GN 55.1 Magneti non schermati, ferrite, a disco Diametro esterno d<sub>1</sub>: B - Foro alesato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti GN 55.1 sono magneti circolari non schermati. Possono essere fissati in modo semplice e sicuro utilizzando il foro alesato o la svasatura. In assenza di magneti di ritegno o sistemi magnetici adatti è possibile utilizzare i magneti non schermati in combinazione con adeguate strutture di supporto per costruire sistemi magnetici specifici.

Se utilizzati senza traferro, i singoli magneti non schermati hanno sempre forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici, in cui la schermatura e il ritorno magnetico aumentano notevolmente l'intensità della forza che agisce sulla superficie magnetica. A seconda del traferro tra il magnete e il componente di riscontro, i singoli magneti non schermati, a differenza dei sistemi magnetici, possono avere forze di ritegno notevolmente maggiori.

Specifiche

FerriteHF

  • Liscio
  • Temperatura di esercizio fino a 250 °C

RoHS

Su richiesta

  • Altre dimensioni

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 55.1 Magneti non schermati, ferrite, a disco disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d1
Svasatura
d2hd3Forze magnetiche nominali in NUnità d'imballaggio
19,8 ±0,2-10 ±0,24,3 ±0,1-510
20 ±0,1-6,5 ±0,25 ±0,1-5,510
26 ±0,4-15 ±0,33,8 ±0,1-6,510
32 ±0,2-12,2 +18 ±0,2-15,510
35,5 ±0,7-6,5 ±0,39,5 ±0,1-2010
36 ±0,3-18 ±0,58 ±0,1-1710
40 ±0,8-19 ±0,47,5 ±0,1-2610
45 ±0,8-22 ±0,48,5 ±0,1-2810
51 ±1,1-24 ±0,58,4 ±0,1-3010
55 ±1,1-24 ±0,58 ±0,1-3010
55 ±1,1-24 ±0,512 ±0,1-355
70 ±1,2-15 ±0,515 ±0,1-751
72 ±0,2-32 ±0,58 ±0,1-321
72 ±1,2-32 ±0,515 ±0,1-531
86 ±1,2-34 ±0,518 ±0,1-1061
102 ±0,2-51 ±120 ±0,1-1451
-13,6 ±0,33,5 ±0,13,9 ±0,16,5 +1,52,510
-17,2 ±0,34,1 +0,45,3 ±0,19,5 +0,5510
-21,8 ±0,45,5 ±0,26 ±0,111,5 +18,510
-28 ±0,55,5 ±0,36 ±0,111,5 +11310
-31 ±0,85,3 ±0,315 ±0,512,5 +1,8245
-35,5 ±0,85,5 ±0,26,5 ±0,112,5 +11810

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Materiale del magnete

Diametro esterno d1 (foro alesato)
Diametro esterno d1 (svasatura)
Diametro interno d2
Altezza h

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,78
più IVA 0,15 €
lordo 0,93 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051910
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 55.1-HF-19,8-10-4,3GN 55.1-HF-20-6,5-5GN 55.1-HF-26-15-3,8GN 55.1-HF-32-12,2-8GN 55.1-HF-35,5-6,5-9,5GN 55.1-HF-36-18-8GN 55.1-HF-40-19-7,5GN 55.1-HF-45-22-8,5GN 55.1-HF-51-24-8,4GN 55.1-HF-55-24-8GN 55.1-HF-55-24-12GN 55.1-HF-70-15-15GN 55.1-HF-72-32-8GN 55.1-HF-72-32-15GN 55.1-HF-86-34-18GN 55.1-HF-102-51-20GN 55.1-HF-13,6-3,5-3,9GN 55.1-HF-17,2-4,1-5,3GN 55.1-HF-21,8-5,5-6GN 55.1-HF-28-5,5-6GN 55.1-HF-31-5,3-15GN 55.1-HF-35,5-5,5-6,5