JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 58 Magneti piatti con foro svasato

Foto

GN 58 Magneti piatti con foro alesato Finitura: ZB - zincato
Finitura: ZB - zincato
GN 58 Magneti piatti con foro alesato Finitura: ZB - zincato GN 58 Magneti piatti con foro alesato Finitura: RT - rosso, Laccato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti piatti GN 58 sono combinati con un corpo di contenimento in acciaio e un isolamento in ottone / alluminio per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Per garantire che le proprietà magnetiche non vengano compromesse, le viti di fissaggio devono essere realizzate in materiale non magnetico, come acciaio INOX, ottone o plastica.

Per facilitare la movimentazione ed evitare la smagnetizzazione, una piastra di ferro zincato protegge la superficie magnetica durante lo stoccaggio e il trasporto.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio


Materiale del magnete
AlNiCoAN
Alluminio, nichel, cobalto


Finitura

  • zincatoZBZB
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • rosso, LaccatoRTRT
    Resistente a temperature fino a 180 °C

RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 58 Magneti piatti con foro alesato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione
effettiva

Dimensione
effettiva
d2d3hForze magnetiche nominali
in N
1919,1 ±0,53,78,77,5 ±0,330
2928,6 ±14,810,58,5 ±0,540
3838,1 ±14,810,510,5 ±0,380

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete

Diametro d1
Finitura
RT
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,27
più IVA 0,62 €
lordo 3,89 €
In magazzino
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").