JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590 Manopole zigrinate

Foto

GN 590 Manopole zigrinate, plastica Tipo: D - Con foro passante filettato
ELESA original design
code: BT. / BT.FP
Tipo: D - Con foro passante filettato
GN 590 Manopole zigrinate, plastica Tipo: D - Con foro passante filettato GN 590 Manopole zigrinate, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzato
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Nero, finitura matt

Boccola
Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 590 Manopole zigrinate, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon foro passante filettato
ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hkt1
min.
t2
12---M 3M 4M 59,511,57,56-
16M 4M 5-M 3M 4M 511138610
20M 6--M 5M 6-11,51610612
25M 6M 8-M 5M 6-161911614
32M 6M 8M 10M 8--1722131016
40M 10--M 8M 10-1927141320
50M 10--M 10--2228,5151320

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Filettatura d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,92
più IVA 0,17 €
lordo 1,09 €
In magazzino
ELESA Code: 6331
Descrizione: BT.16FP-M4
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000