d1 | d2 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | t | Coppia max. ±10% in Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | M 6 | 9 | 39 | 44 | 15 | 0,3 | 12 | 1 |
47 | M 8 | 12 | 39 | 44 | 15 | 0,3 | 12 | 1 |
Per regolare la coppia è necessario rimuovere la calotta della manopola con limitatore di coppia per accedere al meccanismo di regolazione e disinnestare il limitatore di coppia. |
|
||||||||||
La coppia viene impostata con la vite a cava esagonale al centro della manopola. Il disco graduato si sposta in direzione assiale, aumentando o riducendo il limite della coppia. |
|
||||||||||
Il valore di coppia impostato è indicato sul disco graduato. A seconda del valore di coppia, le superfici inclinate della finestra di visualizzazione sono allineate con i segni del disco graduato. Dopo aver impostato la coppia è necessario rimontare la calotta. Questo blocca l'impostazione della coppia e protegge il meccanismo di regolazione da accessi non autorizzati. |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0